Sensor de temperatura, ETN, 6 m
080G2039
Función: Sensor de servicio, Cable: 239.22
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
080G2039
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Cable | 239.22 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conector terminales | Conector RAST2.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Sensor de servicio |
| Grupo de productos | Sensores |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Longitud del cable [m] | 6.000 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Material Description | Danfoss temp. sensor, 2%, 3-pole, 3000mm |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Nombre de producto | Sensor de temperatura |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ETN |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Utilizado para el producto | ERCETC |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.219 Kilogramo |
| Peso neto | 0.17 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.875 Litro |
| EAN/UPC | 5702428492836 |