Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controlador program., 8 relés, MCX08M2

080G0335

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)4 Uds.
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0180
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]10.0 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)8 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica8 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP40
Característica
Valor
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSKUL
Kit de conectores incluidoSí
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 8 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX08M2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.642 Kilogramo
Peso neto0.6 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.867 Litro
EAN/UPC5715162711668