Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Controlador program., 15 relés, MCX152V

080G0319

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0308
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]27.0 W
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX152V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)18 Uds.
Entrada analogica14 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP40
Característica
Valor
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCE
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Más informaciónEntrada de batería de emergencia
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]15 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
TimbreNo
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX152V
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto995 Gramo
Peso neto777 Gramo
Característica
Valor
Volumen4.951 Litro
EAN/UPC5715162711651