Controlador de capacidad, AK-PC 651
080G0312
Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 18, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 080G0336
080G0312
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.003 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.003 |
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analog outputs (AO) | 4 Uds. |
| Área de aplicación | Control de capacidad |
| Batería, cant. | 1 |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Características del producto | ZumbadorSeguridadde los compresoresSeguridad de la temp. del gas de descargaSeguridad de ventiladorPresión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorSeguridad a alta presiónPantalla LCD integradaReducción de cargaSeguridad de baja presiónOptimización nocturnaOptimización P0Reloj Tiempo RealTemp. de gas de aspiración seguridad |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de energía [W] | 12.0 W |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | Yes |
| Control de capacidad de ventilador | Paso/velocidad |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 18 Uds. |
| Display - opciones | En parte frontal. Opción: MMIGRS2 |
| División | 25 |
| Entrada analogica | 10 Uds. |
| Entrada de control de capacidad | Presión/temperatura |
| Equipamiento | Incl. conectores |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | 1 aspiración y 1 condensador |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
Característica | Valor |
|---|---|
| Height (EF000040) | 71 |
| Homologación | CECMIMEACGOST R |
| Idioma del producto | CroataChecoDanésHolandésInglésFrancésAlemánHúngaroItalianoPolacoPortuguésRumaníaRusoSerbioEspañolTurco |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Relés 5, 6 tipo de estado sólido |
| Material Description | AK-PC 651, 230V, BUILT-IN DISPLAY |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Modo de capacidad del compresor | Paso/velocidad/PWM |
| Modo de control de capacidad | PI |
| Modo de control de ventilador | PI |
| Nombre de producto | Controlador de capacidad |
| Número de compresores máx. | 10 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 15 Uds. |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tipo de comunicación | MODBUS |
| Tipo de control del condensador | Presión/temperatura |
| Tipo de producto | AK-PC 651 |
| Tipo o nombre de la batería | Lithium coin cell (CR1620) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 202 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.199 Kilogramo |
| Peso neto | 1.046 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.991 Litro |
| EAN/UPC | 5702428882705 |