Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Controlador program., 15 relés, MCX152V

080G0304

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0308
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]27.0 W
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX152V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)18 Uds.
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica14 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCE
Kit de conectores incluidoSí
Marcado CEYes
Más informaciónEntrada de batería de emergencia
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]15 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
TimbreNo
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX152V
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.982 Kilogramo
Peso neto0.777 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.125 Litro
EAN/UPC5702428905039