Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controlador program., 8 relés, MCX08M

080G0292

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 24

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)4 Uds.
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0180
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]10.0 W
Contiene bateríasYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)8 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica8 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónControlador programable
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEGOST R
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Más informaciónD.O. Estado sólido de uso 5 y 6Relais
Material DescriptionMCX08M, 230V, RS485 CONTROL ELECTRONICO
Nombre de productoControlador program., 8 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUS
Tipo de productoMCX08M
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Kilogramo
Peso neto0.415 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.249 Litro
EAN/UPC5702428824620