Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Controlador program., 15 relés, MCX15B

080G0042

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0181
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]12.0 W
Designación de tipoMCX15B4500740
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)18 Uds.
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
Característica
Valor
HomologaciónCEGOST RUL
Kit de conectores incluidoSí
Marcado CEYes
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G0132
Reloj de tiempo realSí
Salidas digitales (DO) [uds.]15 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de productoMCX15B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.97 Kilogramo
Peso neto0.795 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.9 Litro
EAN/UPC5702428145756