Danfoss logo
NTC sensor

Sensor de temperatura, ETN, 2.5 m

077F8728

Función: Sensor de servicio, Cable: 98.43
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable98.43 in
Cantidad por formato de embalaje120 Uds.
Conector terminalesConector RAST2.5
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónSensor de servicio
Característica
Valor
Grupo de productosSensores
Longitud del cable [m]2.500 m
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Nombre de productoSensor de temperatura
Número de terminales [uds.]3 Uds.
Product lineElectronic Controllers and Services
Tipo de productoETN
Utilizado para el productoERCETC

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.04 Kilogram
Peso neto0.039 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342