Pantalla, ETP R1
077F8531
Función: Pantalla de 3×7mm, Utilizado para el producto: ETC1H, DD, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 72
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
077F8531
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 72 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color de cristal de pantalla | Gris |
| Conector terminales | Conector RAST2.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Pantalla de 3×7mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Homologación | CEGOST AN30UL |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEL - Display 3x7 Red, Grey |
| Nombre de producto | Pantalla |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tipo de producto | ETP R1 |
| Utilizado para el producto | ETC1H, DD |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Kilogramo |
| Peso neto | 0.047 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.328 Litro |
| EAN/UPC | 5702428462341 |