Danfoss logo
NTC sensor

Cable, ETP

077F8513

Utilizado para el producto: ETP R1; ETC 1H

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable78.74 in
Cantidad por formato de embalaje72 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector terminalesConector RAST2.5
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónCable para pantalla
Grupo de productosElectron. control accessories
Característica
Valor
Longitud del cable [m]2.000 m
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Nombre de productoCable
Número de terminales [uds.]3 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoETP
Utilizado para el productoETC 1HETP R1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.1 Kilogramo
Peso neto0.099 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.328 Litro
EAN/UPC5702428414012