Cable, ETP
077F8511
Utilizado para el producto: ETP R1; ETC 1H
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
077F8511
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 19.69 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 144 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conector terminales | Conector RAST2.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Cable para pantalla |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Longitud del cable [m] | 0.500 m |
| Material Description | DEL Cable for remote display 0.5m |
| Nombre de producto | Cable |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ETP |
| Utilizado para el producto | ETC 1HETP R1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.025 Kilogramo |
| Peso neto | 0.024 Kilogramo |
| Volumen | 0.164 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414036 |
| Proposition 65 | No significant risk |