Control de termostato electrónico, ETC 1H1
077F1399
Función: Termostato estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
077F1399
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Ajuste de temperatura | Knob |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 120 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase del relé principal | 16(16) A |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contactos Aux. Normalmente abiertos [pcs] | 0 Uds. |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | 50.0 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | 10.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencia de Temperatura máxima[°F] | 33.8 °F |
| Diferencia Temp. mín [°C] | 1.0 °C |
| Diferencia Temp. mín [°F] | 33.8 °F |
| Diferencia temperatura [°C] | 1.0 °C |
| División | 25 |
| Eje | CON PARADA |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Termostato estándar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Homologación | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ETC 1H1 230V TERMOSTATO |
| N.° de expediente SCIP | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| Nombre de producto | Control de termostato electrónico |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETC 1H |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Recubrimiento | PLACA PCB RECUBIERTA |
| Reparable | No |
| Sonda desesc., tipo | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño pala terminal [mm] | 6,3 × 0,8mm tab |
| Temp. desescarche [°C] | 5.00 °C |
| Temp. desescarche [°F] | 41.00 °F |
| Temp. mín. corte [°F] | 32.0 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | 0.0 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tiempo Min. apagado [s] | 300 s |
| Tiempo Min. encendido [s] | 300 s |
| Tipo de desescarche | MÉTODO 2 |
| Tipo de producto | ETC 1H1 |
| Tipo sensor Temperatura | 077F8751 - 8769 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Kilogramo |
| Peso neto | 0.053 Kilogramo |
| Volumen | 0.196 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |