Control de termostato electrónico, ETC 1H2
077F1398
Función: Termostato estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 080N0011
077F1398
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Ajuste de temperatura | Knob |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 120 Uds. |
| Categoría de contactos aux. | 5A (MK4) |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase del relé principal | 16(16) A |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contactos Aux. Normalmente abiertos [pcs] | 1 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | 50.0 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | 10.0 °C |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencia de Temperatura máxima[°F] | 33.8 °F |
| Diferencia Temp. mín [°C] | 1.0 °C |
| Diferencia Temp. mín [°F] | 33.8 °F |
| Diferencia temperatura [°C] | 1.0 °C |
| Eje | CON PARADA |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Termostato estándar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Homologación | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ETC 1H2 El.Thermostat, 230V Std. Sampl. |
| N.° de expediente SCIP | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| Nombre de producto | Control de termostato electrónico |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETC 1H |
| Número de terminales [uds.] | 6 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Recubrimiento | PLACA PCB RECUBIERTA |
| Reparable | No |
| Sonda desesc., tipo | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño pala terminal [mm] | 6,3 × 0,8mm tab |
| Temp. desescarche [°F] | 41.00 °F |
| Temp. mín. corte [°F] | 32.0 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | 0.0 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tiempo Min. apagado [s] | 300 s |
| Tiempo Min. encendido [s] | 300 s |
| Tipo de desescarche | MÉTODO 2 |
| Tipo de producto | ETC 1H2 |
| Tipo sensor Temperatura | 077F8751 - 8769 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.054 Kilogramo |
| Volumen | 0.197 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |