Danfoss logo
ETC 1H

Control de termostato electrónico, ETC 1H1

077F1396

Función: Termostato estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080N0012

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Ajuste de temperaturaKnob
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje120 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase del relé principalLRA96 FLA16
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contactos Aux. Normalmente abiertos [pcs]0 Uds.
Corte a máx. temp50.0 °F
Corte a máx. temp. [°C]10.0 °C
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencia de Temperatura máxima[°F]33.8 °F
Diferencia Temp. mín [°C]1.0 °C
Diferencia Temp. mín [°F]33.8 °F
Diferencia temperatura [°C]1.0 °C
EjeCON PARADA
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60 Hz
FunciónTermostato estándar
Grupo de productosControladores de temperatura
Característica
Valor
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
N.° de expediente SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Nombre de productoControl de termostato electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPETC 1H
Número de terminales [uds.]3 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
RecubrimientoPLACA PCB RECUBIERTA
ReparableNo
Sonda desesc., tipo077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño pala terminal [mm]6,3 × 0,8mm tab
Temp. desescarche [°F]41.00 °F
Temp. mín. corte [°F]32.0 °F
Temp. mín. corte [°C]0.0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.120 V
Tiempo Min. apagado [s]300 s
Tiempo Min. encendido [s]300 s
Tipo de desescarcheMÉTODO 2
Tipo de productoETC 1H1
Tipo sensor Temperatura077F8751 - 8769

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.062 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Volumen0.197 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm