Danfoss logo
ETC 1H

Control de termostato electrónico, ETC 1H2

077F1395

Función: Termostato estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080N0013

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Ajuste de temperaturaKnob
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje120 Uds.
Categoría de contactos aux.FLA5 (MK4)
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase del relé principalLRA96 FLA16
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contactos Aux. Normalmente abiertos [pcs]1 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp50.0 °F
Corte a máx. temp. [°C]10.0 °C
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencia de Temperatura máxima[°F]33.8 °F
Diferencia Temp. mín [°C]1.0 °C
Diferencia Temp. mín [°F]33.8 °F
Diferencia temperatura [°C]1.0 °C
EjeCON PARADA
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60 Hz
FunciónTermostato estándar
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
N.° de expediente SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Nombre de productoControl de termostato electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPETC 1H
Número de terminales [uds.]6 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
RecubrimientoPLACA PCB RECUBIERTA
ReparableNo
Sonda desesc., tipo077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño pala terminal [mm]6,3 × 0,8mm tab
Temp. desescarche [°F]41.00 °F
Temp. mín. corte [°F]32.0 °F
Temp. mín. corte [°C]0.0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.120 V
Tiempo Min. apagado [s]300 s
Tiempo Min. encendido [s]300 s
Tipo de desescarcheMÉTODO 2
Tipo de productoETC 1H2
Tipo sensor Temperatura077F8751 - 8769

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Kilogramo
Peso neto0.054 Kilogramo
Volumen0.197 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm