Danfoss logo
MP55E_060B530091

Presostato diferencial, MP55E

060B530091

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
AjusteCorte por caída de presión
Ajuste de fábrica[psig]9.0 psig
Cantidad por formato de embalaje21 Uds.
Clase de contactoCi-0.5 nFIi=0.1 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=30 V
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarEN 1254-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato dif.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial contacto [bar]0.20 bar
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónATEX - Cat. 3 - Zona2CEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS ChinaTYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionMP55E Diff. Pressure Control,-20C<to<+6
Nombre de productoPresostato diferencial
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.]4.50 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.]0.30 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.]0.45 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.]0.03 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.]65.0 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.]4.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]12 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]-1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]175 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]-15 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R1270R290R32R422BR422DR454AR454CR455AR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR422BR422DR516A
ReparableNo
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión1/4 in
Temp. Amb. NotaBellows max 100 °C/212 °F
Texto ventas ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tiempo de desconexión [s]0 s
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODF
Tipo de productoMP55E

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.742 Kilogramo
Peso neto0.622 Kilogramo
Volumen1.958 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424499440
Proposition 65Cancer