Presostato diferencial, MP54
060B210991
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
060B210991
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
| Ajuste | Corte por caída de presión |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 21 Uds. |
| Clase de contacto | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
| Conexión electrica estandar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control diferencial (fijo) [psi] | 6 psi |
| Descripción del producto | Presostato dif. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial contacto [bar] | 0.20 bar |
| Diferencial fijo [bar] | 0.41 bar |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A |
| Equipamiento | Relé de tiempo térmico |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual mín. |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Nombre de producto | Presostato diferencial |
| Nombre del archivo de aprobación | E31024 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 319.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] | 12 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] | -1 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] | 175 psig |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] | -15 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Reparable | No |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Temp. Amb. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Tiempo de desconexión [s] | 120 s |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | MP54 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.79 Kilogramo |
| Peso neto | 0.693 Kilogramo |
| Volumen | 1.972 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499488 |
| Proposition 65 | Cancer |