Disyuntor, CTI 25M
047B3146
Utilizado para el producto: Motores, Función: Protección de sobrecarga y cortocircuito, Breaking cap. Ics, 380-415 V: 100, Carga Maxima AC-3 [kW]: 0.75
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
047B3146
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Breaking cap. Ics, 380-415 V | 100 kA |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Carga Maxima AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Protección de sobrecarga y cortocircuito |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contactores y arrancadores de motor |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DISYUNTOR CTI 25M 1,6/2,5A |
| Max. corriente de disparo [A] | 33.0 A |
| Nombre de producto | Disyuntor |
| Nombre del archivo de homologación UL | E148460 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de corriente [A] [máx.] | 2.50 A |
| Rango de corriente [A] [mín.] | 1.60 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | CTI 25M |
| Utilizado para el producto | Motores |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.334 Kilogramo |
| Peso neto | 0.309 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.377 Litro |
| EAN/UPC | 5702423144891 |