Danfoss logo
-product-details

040B0399

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Designación de tipoVisor de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosRepuestos para la gestión del aceite
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionSight glass high pressure
Nombre de productoSight glass
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 1/4 in
Tipo de conexiónUNF
Tipo de productoSpare part
Utilizado para el productoOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto220 Gramo
Peso neto200 Gramo
Volumen0.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm