Danfoss logo
-product-details

040B0389

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Designación de tipoLevel sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios para la gestión del aceite
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionLevel sensor with gasket
N.° de expediente SCIP5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
Nombre de productoAccessory
Nombre del producto en el expediente SCIPOil management accessories
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de productoAccessory
Utilizado para el productoOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto620 Gramo
Peso neto600 Gramo
Volumen2.013 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm