Arrancador suave electrónico, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Tensión de la bobina [V] CC: 24 - 480, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400, Fases controladas: 3
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
037N0401
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste fijo | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Carga max (bypass) [A] | 50 A |
| Carga maxima [A] | 35 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fases controladas | 3 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contactores y arrancadores de motor |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Nombre de producto | Arrancador suave electrónico |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 400 V |
| Tensión de la bobina [V] CC [máx.] | 480 V |
| Tensión de la bobina [V] CC [mín.] | 24 V |
| Tensión de la bobina a 50/60Hz [máx.] | 480 V |
| Tensión de la bobina a 50/60Hz [mín.] | 24 V |
| Tipo de producto | MCI 50CM-3 I-O |
| Utilizado para el producto | Compresor |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.764 Kilogramo |
| Peso neto | 2.626 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Litro |
| EAN/UPC | 5702423225774 |