Danfoss logo
TCI Torque limiters

Arrancador suave electrónico, TCI 15

037N0045

Tensión de alimentación [V] c.a.: 230 - 480, Fases controladas: 1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste fijoNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Carga maxima [A]15 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fases controladas1
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContactores y arrancadores de motor
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Marcado CEYes
Material DescriptionMOTOR CONTROLLER TCI15
Nombre de productoArrancador suave electrónico
Nombre del archivo de homologación ULE198251
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]480 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]230 V
Tipo de productoTCI 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.688 Kilogramo
Peso neto0.67 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.653 Litro
EAN/UPC5702423108756