Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Contactor, CI 25

037H405132

Contactos principales: 3, AC-1 carga Ith, abierto: 40, Voltaje bobina, 50 Hz: 220 - 230, Voltaje bobina @ 60 Hz: 220

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AC-1 carga Ith, abierto40.0 A
AC-3 alimentación, 220-240 V5.5 kW
AC-3 alimentación, 380-690 V11.0 kW
AC-3 carga Ie25.0 A
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Carga lthe AC-1, abierto25.0 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contactos principales3
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosContactores y arrancadores de motor
HomologaciónCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Marcado CEYes
Material DescriptionCONTACTOR CI-25 220/50/60
Nombre de productoContactor
Nombre del archivo de homologación ULE63581
Numero máximo de contactos auxiliares añadidos4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual037H0051
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de la bobina a 50Hz [máx.]230 V
Tensión de la bobina a 50Hz [mín.]220 V
Tipo de productoCI 25
Voltaje bobina @ 60 Hz220 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.341 Kilogramo
Peso neto0.333 Kilogramo
Volumen0.45 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm