Danfoss logo
Contactor CI 5

Contactor, CI 5-12

037H350732

Contactos principales: 3, AC-1 carga Ith, abierto: 20, Voltaje bobina @ 60 Hz: 230
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AC-1 carga Ith, abierto20.0 A
AC-3 alimentación, 220-240 V3.0 kW
AC-3 alimentación, 380-500 V5.5 kW
AC-3 carga Ie11.5 A
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Carga lthe AC-1, abierto16.0 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contactos aunx. incorp. NO1
Contactos principales3
Contiene bateríasNo
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContactores y arrancadores de motor
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Marcado CEYes
Material DescriptionCONTACTOR CI 4-12 220-230V 50
Nombre de productoContactor
Nombre del archivo de homologación ULE63581
Numero máximo de contactos auxiliares añadidos4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de la bobina [V] CC230 V
Tipo de productoCI 5-12
Voltaje bobina @ 60 Hz230 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.164 Kilogramo
Peso neto0.152 Kilogramo
Volumen0.164 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm