Contactor, CI 37
037H005632
Contactos principales: 3, AC-1 carga Ith, abierto: 80, Voltaje bobina, 50 Hz: 220 - 230, Voltaje bobina @ 60 Hz: 220
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
037H005632
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| AC-1 carga Ith, abierto | 80.0 A |
| AC-3 alimentación, 220-240 V | 10.0 kW |
| AC-3 alimentación, 380-690 V | 18.5 kW |
| AC-3 carga Ie | 37.0 A |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Carga lthe AC-1, abierto | 63.0 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contactos principales | 3 |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contactores y arrancadores de motor |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | CONTACTOR CI 37 |
| Nombre de producto | Contactor |
| Nombre del archivo de homologación UL | E63581 |
| Numero máximo de contactos auxiliares añadidos | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 037H005632 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de la bobina a 50Hz [máx.] | 230 V |
| Tensión de la bobina a 50Hz [mín.] | 220 V |
| Tipo de producto | CI 37 |
| Voltaje bobina @ 60 Hz | 220 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.81 Kilogramo |
| Peso neto | 0.764 Kilogramo |
| Volumen | 1.13 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |