Danfoss logo
Connector ass'y, male M28, 3/4''x10

034G4568

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios genéricos
Internal conn. Male/FemaleMale
Material de conexiónAcero inoxidable
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
Nombre de productoAdaptador
Par de apriete máx. [Nm]120 Nm
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Tamaño conexión externa3/4 mm
Tamaño conexión interna28
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min]-30 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max]248 °F
Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.]-22 °F
Tipo conexión externaSolder, ODF
Tipo conexión internaProTight metric thread
Tipo de productoPSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto80 Gramo
Peso neto80 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Cancer