Boquillas de pulverización, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Sólido
030F4720
1.00GAL 45S LE
030F4720
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 45 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 1.00GAL 45S LE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | S |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 45° S LE |
| N.° de expediente SCIP | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| Nivel de filtrado [µm] | 30 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Patrón de pulverización | Sólido |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Sinterizado |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de producto | LE |
| Válvula antigoteo LE | Sí |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.034 Kilogramo |
| Peso neto | 0.033 Kilogramo |
| Volumen | 0.02 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |