Danfoss logo
Sight glass SS 3/8 NPT

Repuesto, ICF SS 20 - 40, Visor de líquido SS

027L4821

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF SS 20 - 40, Designación de tipo: Visor de líquido SS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje21 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVisor de líquido SS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICF accessories
Característica
Valor
Material DescriptionSight glass SS 3/8 NPT
Nombre de productoSight glass module
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/8
Tipo de conexiónG
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoPara puertos laterales
Utilizado para el productoICF SS 20 - 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto97.04 Gramo
Peso neto91.75 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.073 Litro
EAN/UPC5702428649216