Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Módulo de función, ICS 65

027H6201

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 81.2, Valor Kv [m³/h]: 70, Utilizado para el producto: ICV 65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
MarcaICV Flexline
Material DescriptionICS 65 MODULO DE FUNCION
Característica
Valor
Nombre de productoMódulo de función
Nombre del programa de piezasICS
ObservacionesMÓDULODE FUNCIÓN INSTALADO
Piezas incluídasJuntaJuntas tóricas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoICS 65
Utilizado para el productoICV 65
Valor Cv [gal/min]81.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]70.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.758 Kilogramo
Peso neto2.46 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.95 Litro
EAN/UPC5702428970099