Módulo de función, ICSE 50
027H5210
Módulo de función, Utilizado para el producto: ICV 50, Valor Kv [m³/h]: 44
027H5210
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICSE Insert servo DN50 |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICSE 50 |
| Utilizado para el producto | ICV 50 |
| Valor Cv [gal/min] | 51.040 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 44.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.797 Kilogramo |
| Peso neto | 1.796 Kilogramo |
| Volumen | 3.473 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |