Danfoss logo
ICS 25 function module

Módulo de función, ICSE 25-15

027H2212

Módulo de función, Utilizado para el producto: ICV 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
Característica
Valor
Material DescriptionICS 25-5 Modulo de función
Nombre de productoMódulo de función
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aRE170
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoICSE 25-15
Utilizado para el productoICV 25
Valor Cv [gal/min]4.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]3.500 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.512 Kilogramo
Peso neto0.497 Kilogramo
Volumen1.241 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428403504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm