027H0645
027H0645
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICADAccesorios ICM / ICS / ICLX |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Funcionamiento de la válvula | Motorizado |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Marca | ICV Flexline |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Nombre del programa de piezas | ICM |
| Opción de funcionamiento manual | Mediante ajuste ICADMediante herramienta multiusos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Piezas incluídas | Pernos/junta tóricaAsiento/junta tórica |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
| Sistema de actuador | Motor ICAD, acoplamiento magnético |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 20.0 mm |
| Tiempo de apertura/cierre [s] | 3 s |
| Tipo de producto | ICME 20-A |
| Utilizado para comentarios de producto | Con ensamblaje superior |
| Utilizado para el producto | ICV 20 |
| Valor Cv [gal/min] | 0.700 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.600 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.35 Kilogramo |
| Peso neto | 1.218 Kilogramo |
| Volumen | 3.383 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |