Danfoss logo
Módulo de función, ICME 50-A, Acero-product-details

Módulo de función, ICME 50-A, Acero

027H0588

Descripción del producto: Módulo de función, Valor Kv [m³/h]: 23, Piezas incluídas: Asiento/junta tórica; Pernos/junta tórica, Utilizado para el producto: ICV 50; Cuerpo ICV 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICADAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaMotorizado
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
MarcaICV Flexline
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICME 50A Function module
Nombre de productoMódulo de función
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasICM
Opción de funcionamiento manualMediante ajuste ICADMediante herramienta multiusos
Piezas incluídasPernos/junta tóricaAsiento/junta tórica
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuadorMotor ICAD, acoplamiento magnético
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Tiempo de apertura/cierre [s]13 s
Tipo de productoICME 50-A
Utilizado para comentarios de productoCon ensamblaje superior
Utilizado para el productoCuerpo ICV 50ICV 50
Valor Cv [gal/min]27.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]23.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.96 Kilogramo
Peso neto4.64 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255241096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm