Filtro secador, carcasa, DCRE
023U7611
Material de conexión: Cobre
023U7611
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios DCR |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cap. líq. [Kw] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| Cap. líq. [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Conexión soldar [in] | 1 5/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Filtro secador de refrigerante |
| Designación de tipo | DCRE 04813s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | DCRE Filter 04813s Assy |
| Nombre de producto | Filtro secador, carcasa |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Nombre del programa de piezas | DCRE |
| Número de núcleos | 1 |
| Piezas incluídas | 1 cub2 juntas de fieltro8pernos |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 50.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R32R452BR454B |
| Reparable | Repuestos DCR |
| Soporte | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño núcleo | 48 cu.in. |
| Tapa | Conector |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | DCRE |
| Volumen de carcasa [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volumen de carcasa [l] | 0.88 L |
| Volumen neto [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volumen neto [l] | 0.880 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.385 Kilogramo |
| Peso neto | 5.535 Kilogramo |
| Volumen | 11.811 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |