Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

Filtro secador, carcasa, DCRE

023U7610

Material de conexión: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios DCR
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. líq. [Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
Cap. líq. [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP]DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI]Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Conexión soldar [in]1 3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoFiltro secador de refrigerante
Designación de tipoDCRE 04811s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosFiltros secadores
Indicador de sentido de flujoEtiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
MarcaELIMINATOR
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Nombre de productoFiltro secador, carcasa
Nombre del archivo de homologación ULSA6398
Nombre del programa de piezasDCRE
Número de núcleos1
Piezas incluídas1 cub2 juntas de fieltro8pernos
Presión de trabajo máx. [bar]50.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R32R452BR454B
ReparableRepuestos DCR
SoporteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño núcleo48 cu.in.
TapaConector
Tipo de conexiónSoldar, ODF
Tipo de productoDCRE
Volumen de carcasa [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l]0.88 L
Volumen neto [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volumen neto [l]0.880 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.272 Kilogramo
Peso neto6.399 Kilogramo
Volumen11.811 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm