Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Presostato, RT6W

017-503166

Rango regulación [bar] Pe: 5 - 25, Diferencial [bar]: 3, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 34

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
CategoríaIV
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]3.00 bar
Diferencial [psi]43.50 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de fluido1
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACGLLVDPEDRoHSRoHS ChinaUA
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionPRESOSTATO RT6W
N.° de expediente SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe38.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]551.0 psig
Presión de ruptura [bar]136.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]495 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]25.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]5.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]362.60 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]72.50 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Refrigerantes homologados por ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión1/4
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoRT6W

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.014 Kilogramo
Peso neto0.904 Kilogramo
Volumen2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428517546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm