Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Caja, RTW, bidir, Escuadra

013G7120

PACK COMBI RTW, 15MM

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónPACK COMBI RTW, 15MM
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTW
Grupo de productosTRV set
Marcado CENo
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Medios del sensorLíquido
N.° de expediente SCIP9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPRTW Combi pack 1
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula15 mm
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoRTW+ Bidir
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaBidir
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.381 Kilogram
Peso neto0.38 Kilogram
Volumen0.564 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm