Danfoss logo
Conjunto TRV, Blíster, RTRW-K, RLV-KS, ½", Escuadra-product-details

Conjunto TRV, Blíster, RTRW-K, RLV-KS, ½", Escuadra

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTRW-K
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Medios del sensorLíquido
N.° de expediente SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula½"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaM30x1.5
Tipo de embalajeBlíster
Tipo de productoRTRW-K + RLV-KS
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.92 Kilogramo
Peso neto0.592 Kilogramo
Volumen0.002 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm