Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Conjuntos de colector, RTR-KE con codo, sin RLV, Recta

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema de un conducto
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juegoVálvula
Contiene bateríasNo
DescripciónRTR-KE 15 S, w/elbow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta
Grupo de productosConjuntos de colector
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
N.° de expediente SCIP5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-KE Radiator valve w. elbow
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 1/2
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoRTR-KE/KEW
Tipo de válvulaRTR-KE con codo
Tipo RLVsin RLV
Valores kvs [m³/h] [Max]2.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.375 Kilogramo
Peso neto0.374 Kilogramo
Volumen0.327 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm