Danfoss logo
RTR-K Manifold

Conjuntos de colector, RTR-K, Conexión de suelo

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema bitubo
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juegoVálvula
Contiene bateríasNo
DescripciónRTR-K coupling, floor connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoConexión de suelo
Grupo de productosConjuntos de colector
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-E & -KE Couplings
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 3/4 A
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoRTR-K/KW
Tipo de válvulaCoupling
Tipo RLVRTR-K

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.414 Kilogramo
Peso neto0.406 Kilogramo
Volumen0.344 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm