Danfoss logo
RTR-KE

Conjuntos de colector, RTR-KE, Conexión de suelo

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema de un conducto
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juegoVálvula
Contiene bateríasNo
DescripciónRTR-KE coupling, floor connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoConexión de suelo
Grupo de productosConjuntos de colector
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 3/4 A
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoRTR-KE/KEW
Tipo de válvulaCoupling
Tipo RLVRTR-KE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.427 Kilogramo
Peso neto0.41 Kilogramo
Volumen0.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm