Válvulas Lance, RTR 15/6T, Conexión de pared
013G7010
RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
013G7010
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Sistema de un conducto |
| Aprobado por UL | No |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Conexión de pared |
| Grupo de productos | Válvulas Lance |
| Marcado CE | No |
| Material Description | RTR 15/6T |
| N.° de expediente SCIP | b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba [bar] | 16 bar |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de entrada | Rp 1/2 |
| Tamaño de la conexión de salida | R 1/2 |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
| Tipo de producto | RTR 15/6T |
| Valores kvs [m³/h] | 2.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.537 Kilogramo |
| Peso neto | 0.516 Kilogramo |
| Volumen | 0.993 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |