Danfoss logo
RTR 15/6TB

Válvulas Lance, RTR 15/6TB, Conexión de pared

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema bitubo
Aprobado por ULNo
Contiene bateríasNo
DescripciónRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoConexión de pared
Grupo de productosVálvulas Lance
Marcado CENo
Material DescriptionRTR 15/6TB
N.° de expediente SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaRp 1/2
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoRTR 15/6TB
Valores kvs [m³/h]1.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.57 Kilogramo
Peso neto0.562 Kilogramo
Volumen1.044 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm