Danfoss logo
Válvulas Lance, RA-PL/PR, Ángulo izquierda-product-details

Válvulas Lance, RA-PL/PR, Ángulo izquierda

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema bitubo
Aprobado por ULNo
DescripciónRA-PL lance valve left set with sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoÁngulo izquierda
Grupo de productosVálvulas Lance
Marcado CENo
Material DescriptionLance valve, package solution, left
N.° de expediente SCIP4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Nombre del producto en el expediente SCIPRA-PL Lance valve
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 3/4 A
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoRA-PL/PR
Valores kvs [m³/h]0.73 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.496 Kilogramo
Peso neto1.2 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm