Danfoss logo
Válvulas de radiador, Válvulas de acero, STV, 1", Recta-product-details

Válvulas de radiador, Válvulas de acero, STV, 1", Recta

013G2196

JUEGO DE VÁLVULAS DE ACERO RA, CONJ. 1 TUB. VÁLVULA

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónSistema de un conducto
Aprobado por ULNo
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO DE VÁLVULAS DE ACERO RA, CONJ. 1 TUB. VÁLVULA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta
FinalizarCon revest. de níquel
Grupo de productosVálvulas de radiador
Marcado CENo
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
N.° de expediente SCIP48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
Nombre del producto en el expediente SCIPSteel valve, 1-pipe set
Preajusteno
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]25 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]16 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada1"
Tamaño de la conexión de salida1"
Tamaño de válvula1"
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoVálvulas de acero
Tipo de racorSoldered
Tipo de válvulaSTV
Tipos de conexiónSoldar cobre

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Kilogramo
Peso neto0.5 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm