Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Recta
013G2184
JUEGO RA-G 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
013G2184
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | JUEGO RA-G 15 S (VÁLVULA Y SENSOR) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Recta |
| Diseño del sensor | RTR 2000 |
| Grupo de productos | Conjunto TRV |
| Marcado CE | No |
| Material Description | RTR-G and RTR 7090 |
| Medios del sensor | Gas |
| N.° de expediente SCIP | 6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RTR-G Set 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 26 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de conexión a la válvula | RA |
| Tipo de embalaje | Artificial |
| Tipo de producto | Artificial GAS + RTR-G |
| Tipo de racor | Estándar |
| Tipo de sensor | Sensor incorporado |
| Tipo de válvula | RTR-N |
| Tipo RLV | sin RLV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.5 Kilogramo |
| Peso neto | 0.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |