Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Escuadra

013G2183

JUEGO RA-G 15 A (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RA-G 15 A (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIP6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-G Set 1
Característica
Valor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-G
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.4 Kilogramo
Peso neto0.4 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm