Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Escuadra

013G2175

JUEGO RA-N 20 A (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RA-N 20 A (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-N Set 2
Característica
Valor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-N
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.54 Kilogramo
Peso neto0.54 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm