Danfoss logo
Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Recta-product-details

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Recta

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DG Indicator ProfileContains Gas
DiseñoRecta
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Medios del sensorGas
Característica
Valor
Product line03
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]14 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-N
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.537 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.537 Kilogramo