Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, DN 15, Recta con codo

013G2170

JUEGO RA-KE 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RA-KE 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta con codo
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Medios del sensorGas
Característica
Valor
Product line03
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-K/KE
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-KE
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.536 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.536 Kilogramo